Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal hål | Monteringsmetod | Öppna/Slutna | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322,8161 kr - 639,5524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Weld
|
Closed
|
||
237,1213 kr - 497,9548 kr | 56 I lager |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
276,2296 kr - 580,0822 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
121,7358 kr - 241,2963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
M3/#6 skruv
|
Open
|
||
618,022 kr - 1 224,3445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Open
|
||
356,7013 kr - 706,6116 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Open
|
||
350,4262 kr - 694,3126 kr | 272 I lager |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
233,8366 kr - 491,0568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
275,0641 kr - 577,6347 kr | 970 I lager |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
356,7013 kr - 706,6116 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
4
|
Through Hole
|
Open
|
||
181,6973 kr - 359,8946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0
|
Through Hole
|
Open
|
||
322,8161 kr - 639,5524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Weld
|
Open
|
||
518,6661 kr - 518,6661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Weld
|
Open
|
||
145,3492 kr - 305,2333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
M3/#6 skruv
|
|
||
184,4862 kr - 258,2807 kr | 442 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
231,6003 kr - 486,3608 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
M3/#6 skruv
|
|
||
242,781 kr - 509,8402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
M3/#6 skruv
|
|
||
231,6003 kr - 486,3608 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
M3/#6 skruv
|
|
||
145,3492 kr - 305,2333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
M3/#6 skruv
|
|
||
605,036 kr - 1 270,5756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.