Meny Sök

Spärrstift M8 4.5 16.0 Rostfritt stål

Det här fjädrande spärrstiftet har en keramisk kula och motsvarande fördjupning. Det är utformat för tillämpningar som kräver exakt positionering, mycket god hållbarhet och korrosionsresistens. Den keramiska kulan är också utmärkt i tillämpningar med vibrationer. Tål temperaturer upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20272661

7 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 109,388 kr
20 - 49 98,484 kr
50 - 99 93,032 kr
100 - 499 82,012 kr
500 + 71,108 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

109,39 kr

1 x 109,388 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Slag s1 1.5
w1 1.2
Fjäderbelastning F1 ≈ N 18.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 31.0
Vikt g 3.5
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss