Meny Sök

Spärrstift M10 6.0 19.0 Rostfritt stål

Det här fjädrande spärrstiftet har en keramisk kula och motsvarande fördjupning. Det är utformat för tillämpningar som kräver exakt positionering, mycket god hållbarhet och korrosionsresistens. Den keramiska kulan är också utmärkt i tillämpningar med vibrationer. Tål temperaturer upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20272777

9 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 140,244 kr
20 - 49 126,208 kr
50 - 99 119,248 kr
100 - 499 105,212 kr
500 + 91,176 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

140,24 kr

1 x 140,244 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Ökade
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Slag s1 2.0
w1 1.5
Fjäderbelastning F1 ≈ N 57.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 104.0
Vikt g 6.1
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss