Meny Sök

Spärrstift 10.0 8.1 26.0 Rostfritt stål

Detta spärrstift med kulände och slät stomme används för att placera, applicera tryck och lyfta av. Stiftänden greppar och riktar in sig exakt och den släta stommen gör den lätt att föra in och justera och medger snabböppning. Stommen och fjädern är av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20209018

8 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 59,16 kr
20 - 49 53,244 kr
50 - 99 50,344 kr
100 - 499 44,428 kr
500 + 38,512 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

59,16 kr

1 x 59,16 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Stiftets material Rostfritt stål
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.1
d3 11.0
d4 9.55
d5 ±0.04 10.0
l1 26.0
l2 1.5
l3 4.2
l4 14.3
s1 8.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 16.2
Fjäderbelastning F2 ≈ N 29.0
Temperatur max. C +250
Vikt g 9.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss