Meny Sök

Nyckellås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 13.5 mm Zinklegering

Artikelnummer:

066112610E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 81,6034 kr
100 + 58,2881 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

81,60 kr

1 x 81,6034 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Krompläterad
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Höljets material Kromad pressgjuten zinklegering
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Låsområde 13.5 mm
Knoppens längd 1.6 mm
Nyckeltyp Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
Inriktning vid montering Universell
Inkluderar No Includes
Särskilda egenskaper Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss