Meny Sök

Kvartsvarvslås 19.5 mm Kvadratisk nyckel, 6,0 mm

Artikelnummer:

366120122621E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 20,0801 kr
500 + 18,1952 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 008,01 kr

100 x 20,0801 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Svart pulverlackering
Regelmaterial Stål
Höljets material PA
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Låsområde 19.5 mm
Monteringshålets bredd 14.2 mm
Monteringshålets längd 16.2 mm
Nyckeltyp Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
Inriktning vid montering Universell
Inkluderar No Includes
Särskilda egenskaper För hänglås
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss