Meny Sök

Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 20.5 mm

Artikelnummer:

366120202611E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 24,7643 kr
500 + 20,1477 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 476,43 kr

100 x 24,7643 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Utan finish
Regelmaterial Stål
Höljets material PA
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Låsområde 20.5 mm
Monteringshålets bredd 14.2 mm
Monteringshålets längd 16.2 mm
Nyckeltyp Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
Inriktning vid montering Universell
Inkluderar No Includes
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss