Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 299 | 58,2881 kr |
300 - 499 | 44,7836 kr |
500 + | 36,9462 kr |
Färg | Svart |
---|---|
Täckmaterial | ABS |
Filtermaterial | Polyuretanskum |
Fingerskyddets material | ABS |
Form | Kvadratisk |
Inkluderar | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Avstånd mellan fästhålen | 32.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 1.26 in |
Bredd på framsida | 40.0 mm |
Bredd på framsida | 1.575 in |
Fläktstorlek | 40.0 mm |
Fläktstorlek | 40.0 mm |
Monteringshål diameter | 4.1 mm |
Monteringshål diameter | 0.161 in |
Total höjd | 40.0 mm |
Total höjd | 1.575 in |
Total tjocklek | 4.8 mm |
Total tjocklek | 0.189 in |
Total bredd | 40.0 mm |
Total bredd | 1.575 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.