Meny Sök

Filtersats för fläkt 92.0 mm 92.0 mm PA;SS;PES

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Artikelnummer:

RCP-092-T

2586 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 87,2194 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

872,19 kr

10 x 87,2194 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Täckmaterial Nylon
Filtermaterial Polyester
Fingerskyddets material Nylon
Form Kvadratisk
Inkluderar Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Djup 96.9 mm
Avstånd mellan fästhålen 82.4 mm
Bredd på framsida 96.9 mm
Fläktstorlek 92.0 mm
Monteringshål diameter 4.1 mm
Total tjocklek 6.0 mm
Total bredd 92.3 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss