Meny Sök

Filtersats för fläkt 120.0 mm 120.0 mm PA;SS;PES

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Artikelnummer:

RCP-120-T

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 99,3512 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

993,51 kr

10 x 99,3512 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Täckmaterial Nylon
Filtermaterial Polyester
Fingerskyddets material Nylon
Form Kvadratisk
Inkluderar Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Djup 126.3 mm
Avstånd mellan fästhålen 105.5 mm
Bredd på framsida 126.3 mm
Fläktstorlek 120.0 mm
Monteringshål diameter 4.1 mm
Total tjocklek 6.2 mm
Total bredd 120.6 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss