Meny Sök

Flänsade tappskyddslock 8.0 mm 9.02 mm (ID) Naturfärgad LDPE

Denna skyddskåpa för tappar har invändiga flikar oh är avsedd för gängade och icke-gängade tappar. Den har invändiga, böjliga flikar för att passa diametrar på 8,0–9,2 mm.
Artikelnummer:

10221

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,1933 kr
5000 + 1,0476 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 096,65 kr

500 x 2,1933 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Med fläns Nej
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss