Meny Sök

Flänsade tappskyddslock 9.0 mm 10.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

Denna skyddskåpa för tappar har invändiga flikar oh är avsedd för gängade och icke-gängade tappar. Den har invändiga, böjliga flikar för att passa diametrar på 9,0–10,0 mm.
Artikelnummer:

10223

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,2811 kr
5000 + 1,0625 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 140,55 kr

500 x 2,2811 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
FD 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 9.0 mm
d2 10.0 mm
h 20.5 mm
H 20.5 mm
Med fläns Nej
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss