Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 99 | 3,9602 kr |
100 - 499 | 2,8928 kr |
500 + | 2,1822 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
FD | 24.0 mm |
---|---|
FD | 0.945 in |
d | 22.0 mm |
d | 0.866 in |
d1 | 17.0 mm |
d1 | 0.669 in |
d2 | 19.0 mm |
d2 | 0.748 in |
h | 20.5 mm |
h | 0.807 in |
H | 22.0 mm |
H | 0.866 in |
Med fläns | Ja |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Typ | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.