Meny Sök

Flänsade tappskyddslock 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

Denna skyddskåpa för tappar har invändiga flikar oh är avsedd för gängade och icke-gängade tappar. Den har invändiga, böjliga flikar för att passa diametrar på 8,0–9,0 mm. Kåpan har ett grepp för att lätt kunna dras av.
Artikelnummer:

466965

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,241 kr
5000 - 9999 1,1961 kr
10000 + 1,1127 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

620,50 kr

500 x 1,241 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
FD 13.0 mm
d 11.0 mm
d1 8.0 mm
d2 9.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Med fläns Ja
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss