Meny Sök

Flänsade tappskyddslock 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

Denna skyddskåpa för tappar har invändiga flikar oh är avsedd för gängade och icke-gängade tappar. Den har invändiga, böjliga flikar för att passa diametrar på 17,0–19,0 mm. Kåpan har ett grepp för att lätt kunna dras av.
Artikelnummer:

466969

396 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4199 2,2032 kr
4200 + 1,7988 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

220,32 kr

100 x 2,2032 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
FD 24.0 mm
d 22.0 mm
d1 17.0 mm
d2 19.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Med fläns Ja
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss