Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

I lager

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
47 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Material Klassificering tryckklass Typ Köp
2,5994 kr - 3,3469 kr 12488 I lager
Gul
12.7 mm
LDPE
3000
1
2,7044 kr - 3,3469 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
12.7 mm
PP
3000
1
2,5009 kr - 3,2011 kr 21783 I lager
Gul
19.1 mm
LDPE
3000
1
22,7296 kr - 45,0966 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
76.2 mm
Polyeten
3000
3
18,2673 kr - 36,3115 kr 1923 I lager
Blå
76.7 mm
Polyeten
3000
3
8,2272 kr - 16,3109 kr 40593 I lager
Röd
152.4 mm
Polyeten
6000
3
1,8492 kr - 2,8765 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
12.7 mm
LLDPE
3000
1
2,88 kr - 4,48 kr 280 I lager
Blå
50.8 mm
LLDPE
3000
1
4,2383 kr - 6,593 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
88.9 mm
LLDPE
3000
1
1,185 kr - 1,8434 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
12.7 mm
LLDPE
6000
1
1,9323 kr - 3,0058 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
19.1 mm
LLDPE
3000
1
2,3591 kr - 3,6697 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
38.1 mm
LLDPE
3000
1
4,3275 kr - 6,7316 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
101.6 mm
LLDPE
3000
1
2,1297 kr - 3,3128 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.4 mm
LLDPE
6000
1
2,7107 kr - 4,2166 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
38.1 mm
LLDPE
3000
1
2,4302 kr - 3,7803 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
31.8 mm
LLDPE
3000
1
2,8088 kr - 4,3693 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
63.5 mm
LLDPE
3000
1
4,1832 kr - 6,5073 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
76.2 mm
LLDPE
3000
1
5,789 kr - 6,4322 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
127 mm
LLDPE
3000
1
2,2579 kr - 3,5123 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
31.8 mm
LLDPE
6000
1
  • av 3
12.7 mm 3000 N/A Gul LDPE

3471000

Prisintervall
3,3469 kr - 2,5994 kr

Lagernivåer
12488 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in Blå PP

3471100

Prisintervall
3,3469 kr - 2,7044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Gul LDPE

3472000

Prisintervall
3,2011 kr - 2,5009 kr

Lagernivåer
21783 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 101.6 mm Blå Polyeten

498752

Prisintervall
45,0966 kr - 22,7296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 76.2 mm Blå Polyeten

498751

Prisintervall
36,3115 kr - 18,2673 kr

Lagernivåer
1923 I lager
Egenskaper
  • D
    76.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 12.7 mm Röd Polyeten

498754

Prisintervall
16,3109 kr - 8,2272 kr

Lagernivåer
40593 I lager
Egenskaper
  • D
    152.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Typ
    3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592172

Prisintervall
2,8765 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 in 3000 Blå LLDPE

20592240

Prisintervall
4,48 kr - 2,88 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3.1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592295

Prisintervall
6,593 kr - 4,2383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    88.9 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in 6000 Röd LLDPE

20592325

Prisintervall
1,8434 kr - 1,185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in 3000 Blå LLDPE

20592189

Prisintervall
3,0058 kr - 1,9323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1,1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592233

Prisintervall
3,6697 kr - 2,3591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 4 in 3000 Blå LLDPE

20592301

Prisintervall
6,7316 kr - 4,3275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    101.6 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 in 6000 Röd LLDPE

20592349

Prisintervall
3,3128 kr - 2,1297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1.1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592226

Prisintervall
4,2166 kr - 2,7107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1,1/4 in 3000 Blå LLDPE

20592219

Prisintervall
3,7803 kr - 2,4302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2.1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592264

Prisintervall
4,3693 kr - 2,8088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3 in 3000 Blå LLDPE

20592288

Prisintervall
6,5073 kr - 4,1832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 5 in 3000 Blå LLDPE

20592318

Prisintervall
6,4322 kr - 5,789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    127 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1.1/4 in 6000 Röd LLDPE

20592356

Prisintervall
3,5123 kr - 2,2579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1