Meny Sök

Flänsskydd 914.4 mm ASME, ANSI 300 24 Svart PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

491747

70 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 461,2156 kr
10 + 230,7821 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

461,22 kr

1 x 461,2156 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
b1 41.3 mm
OD 914.4 mm
Nominell rörstorlek 24"
Klassificering tryckklass 300
Färg Svart
Material PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss