Meny Sök

Flänsskydd 405.0 mm DIN 16 DN 250 Svart PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Artikelnummer:

492143

504 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 123,5765 kr
25 + 61,7743 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

123,58 kr

1 x 123,5765 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
b1 26.0 mm
OD 405.0 mm
Nominell rörstorlek DN 250
Klassificering tryckklass 16
Färg Svart
Material PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss