Meny Sök

Dubbel platt kabelklämma Vidhäftande 58.7 mm 62.0 mm PVC

This dual flat cable clamp is made of black UL94-V0 PVC with an adhesive base of 58.7 x 19.1 mm. The clamp allows two cables to be clamped horizontally to the base.
Artikelnummer:

DFCC-2-RT

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 13,4602 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 346,02 kr

100 x 13,4602 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Självhäftande typ Akryl
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Adhesive Material Akryl
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Monteringsmetod Magnetisk
Basens längd 62.0 mm
Inre bredd 58.7 mm
Total höjd 7.6 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss