Meny Sök

Dubbel platt kabelklämma Vidhäftande 82.6 mm 85.9 mm PVC

This dual flat cable clamp is made of black UL94-V0 PVC with an adhesive base of 58.7 x 19.1 mm. The clamp allows two cables to be clamped horizontally to the base.
Artikelnummer:

DFCC-3-RT

592 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 14,6751 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 467,51 kr

100 x 14,6751 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Självhäftande typ Akryl
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Adhesive Material Akryl
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Monteringsmetod Adhesive
Basens längd 85.9 mm
Inre bredd 82.6 mm
Total höjd 7.6 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss