Meny Sök

Flatkabelklämma, mini

I produktion

Mini-flatkabelklämmor med tryckmontage och låsande överdel är enkla att installera tack vare tryckmontaget. De är perfekta för lätta kablar och har en låsande överdel

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
1 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
2,6396 kr - 2,7607 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt kabelklämma Itryckning 5.3 mm 15.2 mm PA

FCCE-9-01

Prisintervall
2,7607 kr - 2,6396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
  • Basens längd
    15.2 mm
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 1.2 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2