Meny Sök

Flexibelt ändskydd 812.0 mm (ID) 165.0 mm (H) Polyeten Gul

Detta lock är tillverkat av böjlig PE som underlättar påförandet på ett stort rör. Det används främst för att säkerställa maximalt skydd mot t.ex. smuts, korrosion och fukt under transport och förvaring.
Artikelnummer:

31722

382 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 11 1 709,3482 kr
12 + 1 675,1645 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 709,35 kr

1 x 1 709,3482 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 812.0 mm
Färg Gul
Allt material Flexibel polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss