Meny Sök

Flexibelt ändskydd 902.0 mm (ID) 175.0 mm (H) Polyeten Gul

Detta lock är tillverkat av böjlig PE som underlättar påförandet på ett stort rör. Det används främst för att säkerställa maximalt skydd mot t.ex. smuts, korrosion och fukt under transport och förvaring.
Artikelnummer:

34242

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 3 1 744,2946 kr
4 - 39 1 162,8491 kr
40 - 79 1 104,7004 kr
80 + 1 046,5795 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 744,29 kr

1 x 1 744,2946 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Gul
Allt material Flexibel polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss