Meny Sök

Flexibelt ändskydd 335.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

Yellow PE Standard Sizes Pipe Cap covers a pipe to eliminate foreign materials from entering. The Push Fit cap uses positive pipe to eliminate foreign materials from entering. The Push Fit cap uses positive-gripping power to protect threaded or non-threaded pipe ends. Some of our standard pipe caps come with a vent hole enabling the release of atmospheric pressure build up within the pipe that can make the cap popping out.
Artikelnummer:

48213

54 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 223,3901 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

223,39 kr

1 x 223,3901 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 335.0 mm
Färg Gul
Allt material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss