Meny Sök

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga 6.0 mm 25.0 mm Vinyl Grön

Denna gröna vinylkåpa är mycket motståndskraftig mot att splittras. Ger utmärkt skydd för gängade profiler och kan användas i tillämpningar med olja och fett. Den har en flik med hål för att hänga upp delen i.
Artikelnummer:

12227

88760 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,1108 kr
10000 + 0,7934 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 110,80 kr

1000 x 1,1108 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 6.0 mm
Färg Grön
Material Vinyl
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss