Meny Sök

Kåpa, Moss 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Grön

Denna gröna vinylkåpa är mycket motståndskraftig mot att splittras. Ger utmärkt skydd för gängade profiler och kan användas i tillämpningar med olja och fett. Den har en flik med hål för att hänga upp delen i.
Artikelnummer:

12248

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
90 - 899 6,169 kr
900 + 4,4064 kr
Standardförpackning: 900

Beställ i flerpack med 90

Totalpris:

555,21 kr

90 x 6,169 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grön
Material Vinyl
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss