Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.
Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.
Material: TPE Färg: Svart Serienummer: SR1021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5359 kr - 3,2211 kr | 24300 I lager |
|
|
2
|
||
1,1487 kr - 2,6765 kr | 173940 I lager |
|
|
1
|
||
2,1753 kr - 2,1753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1
|
||
3,3924 kr - 7,4673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1
|
||
2,6254 kr - 5,7688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1
|
||
3,2351 kr - 3,5731 kr | 8360 I lager |
|
|
1
|
||
3,7121 kr - 3,7121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1
|
||
1,9457 kr - 4,2753 kr | 1388 I lager |
|
|
1
|
||
5,5279 kr - 11,5962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
||
1,1219 kr - 1,7452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
2
|
||
0,7172 kr - 1,1157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
1,0608 kr - 1,6502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
0,5519 kr - 0,8586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
0,577 kr - 0,8975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
2
|
||
0,8464 kr - 1,3167 kr | 1400 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
1,0898 kr - 1,6953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
1,156 kr - 1,7982 kr | 200 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
3,0062 kr - 4,6763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1,5787 kr - 2,4558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,602 kr - 0,9365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.