Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.
Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Typ | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0758 kr - 1,6735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
1,0458 kr - 1,6268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
1,1049 kr - 1,7187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
0,9787 kr - 1,5224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
1,1389 kr - 1,7717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
3,0062 kr - 4,6763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
0,577 kr - 0,8975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
0,627 kr - 0,9754 kr | 616 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
0,7823 kr - 1,217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.