Meny Sök

Multi-Flex-kåpa 11.0 mm 25.0 mm PVC Gul

This yellow PVC high temp multi-flex cap fits 9.0 - 11.0 mm diameters for applications upto 210°C. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Artikelnummer:

MFYJ-090-025

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 8,3458 kr
2500 + 3,9463 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

2 086,45 kr

250 x 8,3458 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 11.0 mm
IH 25.0 mm
Kompatibel gängstandard (alla) UNF Gängor, BSP-gängor, Metriska Gängor
Material PVC
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss