Meny Sök

Multi-Flex-kåpa 13.5 mm 25.0 mm PVC Gul

This yellow PVC high temp multi-flex cap fits 11.0 - 13.5 mm diameters for applications upto 210°C. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Artikelnummer:

MFYJ-110-025

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 10,4542 kr
2000 + 4,9642 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

2 090,84 kr

200 x 10,4542 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 13.5 mm
IH 25.0 mm
Kompatibel gängstandard (alla) UNF Gängor, BSP-gängor, Metriska Gängor
Material PVC
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss