Meny Sök

Kåpa med dragtunga 16.5 mm 30.0 mm Böjlig PVC Gul

This yellow PVC high temp multi-flex cap fits 13.5 - 16.5 mm diameters for applications upto 210°C. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Artikelnummer:

MFYJ-135-030

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 14,9302 kr
2000 + 6,7798 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

2 986,04 kr

200 x 14,9302 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 16.5 mm
IH 30.0 mm
Material Böjlig PVC
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss