Meny Sök

OctoLock 1.4 mm (T) 205.0 mm (L) Röd

Artikelnummer:

1222401

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,259 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 259,00 kr

1000 x 2,259 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 215.0 mm
B 6.3 mm
C 20.0 mm
D 16.8 mm
E 8.6 mm
F 205.0 mm
G 14.0 mm
Typ OctoLock
Avtagbarhet Manual removal - no tool required
Modell Finger Break
Färg Röd
Material (kroppen) Polypropen
Remmens material PP
Låsmekanism Acetal (POM) Locking Jaw
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss