Meny Sök

TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) Blå

Artikelnummer:

1222454

26000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,492 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 492,00 kr

1000 x 1,492 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 206.0 mm
B 5.6 mm
C 12.0 mm
D 18.2 mm
E 9.0 mm
F 200.0 mm
G 1.3 mm
Typ TwinLock
Avtagbarhet Manual removal - no tool required
Modell Hole Break
Färg Blå
Material (kroppen) Polypropen
Remmens material PP
Låsmekanism Acetal (POM) Locking Jaw
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss