Meny Sök

Funktionsregel 48.0 mm 24.5 mm Stål

Funktionsregel med tre låspunkter. Utformat för att passa de flesta standardkammar, medger många låspunkter.
Artikelnummer:

30403499E

94 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 30,1737 kr
250 + 21,5526 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

754,34 kr

25 x 30,1737 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultlängd 14.0 mm
Gängans längd 6.0 mm
Gängstorlek M5
Totallängd 48.0 mm
Total bredd 24.5 mm
Avstånd mellan fästhålen 36.0 mm
Hålstorlek 7.0 mm
Slutför Förzinkad
Material Stål
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss