Billiga insatser för användning i monteringsfärdiga möbler, lådhandtag etc.
Serienummer: SRTBC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | L1 | Gängstorlek | D | L2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1833 kr - 4,3507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,8765 kr - 4,0439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,5459 kr - 4,7272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,9323 kr - 4,1136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,5877 kr - 4,7829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,8626 kr - 4,0299 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,2112 kr - 4,3925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.