Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE, PA Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
63 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
1,2955 kr - 1,8137 kr 214884 I lager
28.8 mm
7/8 in x 14
Röd
32.1 mm
13.6 mm
UNF Gängor
2
0,6176 kr - 2,3111 kr 48000 I lager
14.8 mm
5⁄16 in x 24
Röd
19.7 mm
7.4 mm
UNF Gängor
2
1,2007 kr - 4,493 kr 4887 I lager
20.7 mm
5/8 in x 24
Röd
24.8 mm
10.0 mm
UNF Gängor
2
7,3825 kr - 10,3355 kr 84 I lager
73.6 mm
2 1/2 in x 12
Röd
35.6 mm
15.0 mm
UNF Gängor
2
0,9881 kr - 3,7011 kr 1299 I lager
17.4 mm
7/16 x 24
Röd
27.1 mm
7.1 mm
UNF Gängor
2
1,8671 kr - 5,592 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
M25 x 1.5
Röd
18.5 mm
14.0 mm
Metriska Gängor
2
1,5512 kr - 5,8021 kr Fråga angående leveranstidhär
33.4 mm
11⁄16 in x 12
Röd
32.2 mm
13.8 mm
UNF Gängor
2
0,7195 kr - 2,6828 kr 13557 I lager
17.4 mm
7⁄16 in x 20
Röd
27.1 mm
11.0 mm
UNF Gängor
2
4,5674 kr - 11,0871 kr Fråga angående leveranstidhär
58.4 mm
1 7/8 in x 12
Röd
39.2 mm
16.7 mm
UNF Gängor
2
1,5224 kr - 5,689 kr 217368 I lager
32.7 mm
M26 x 1.5
Röd
18.7 mm
13.5 mm
Metriska Gängor
2
0,9781 kr - 3,6526 kr 9947 I lager
21.0 mm
5/8 in x 18
Röd
24.8 mm
10.0 mm
UNF Gängor
2
12018 1,2696 kr - 4,7678 kr 73920 I lager
18.5 mm
M14 x 1.5
Röd
17.2 mm
9.5 mm
Metriska Gängor
2
0,8818 kr - 3,297 kr 87600 I lager
22.6 mm
9⁄16 in x 18
Röd
26.1 mm
10.7 mm
UNF Gängor
2
1,1102 kr - 4,1698 kr 6480 I lager
27.0 mm
3/4 in x 16
Röd
32.5 mm
13.8 mm
UNF Gängor
2
0,9321 kr - 3,491 kr 9163 I lager
18.9 mm
9/16" x 24
Röd
22.6 mm
9.0 mm
UNF Gängor
2
0,7114 kr - 2,6505 kr 14154 I lager
14.5 mm
5⁄16 in x 18
Röd
19.4 mm
7.4 mm
UNF Gängor
2
3,7343 kr - 6,4738 kr 3578 I lager
50.6 mm
1 5/8 in x 12
Röd
30.2 mm
12.9 mm
UNF Gängor
2
6,1904 kr - 15,0248 kr Fråga angående leveranstidhär
63.7 mm
M52 x 1.5
Röd
21.5 mm
15.5 mm
Metriska Gängor
2
0,8474 kr - 3,1516 kr 2731 I lager
13.7 mm
3/8 in x 24
Röd
23.5 mm
9.5 mm
UNF Gängor
2
1,4506 kr - 2,0309 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
1 in x 14
Röd
31.0 mm
13.2 mm
UNF Gängor
2
  • av 4
Gängad plugg UNF Gängor 7/8 in x 14 LDPE Röd

10326

Prisintervall
1,8137 kr - 1,2955 kr

Lagernivåer
214884 I lager
Egenskaper
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in x 14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 5⁄16 in x 24 LDPE Röd

10709

Prisintervall
2,3111 kr - 0,6176 kr

Lagernivåer
48000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5⁄16 in x 24
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 5/8 in x 24 LDPE Röd

12965

Prisintervall
4,493 kr - 1,2007 kr

Lagernivåer
4887 I lager
Egenskaper
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in x 24
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 2 1/2 in x 12 LDPE Röd

12040

Prisintervall
10,3355 kr - 7,3825 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    2 1/2 in x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 7/16 x 24 LDPE Röd

12031

Prisintervall
3,7011 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
1299 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    7/16 x 24
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M25 x 1.5 LDPE Röd

12022

Prisintervall
5,592 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 11⁄16 in x 12 LDPE Röd

10460

Prisintervall
5,8021 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    11⁄16 in x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 7⁄16 in x 20 LDPE Röd

10763

Prisintervall
2,6828 kr - 0,7195 kr

Lagernivåer
13557 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    7⁄16 in x 20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 1 7/8 in x 12 LDPE Röd

11755

Prisintervall
11,0871 kr - 4,5674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8 in x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M26 x 1.5 LDPE Röd

12023

Prisintervall
5,689 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
217368 I lager
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 5/8 in x 18 LDPE Röd

10940

Prisintervall
3,6526 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
9947 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in x 18
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M14 x 1.5 LDPE Röd

12018

Prisintervall
4,7678 kr - 1,2696 kr

Lagernivåer
73920 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 9⁄16 in x 18 LDPE Röd

10668

Prisintervall
3,297 kr - 0,8818 kr

Lagernivåer
87600 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    9⁄16 in x 18
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 3/4 in x 16 LDPE Röd

10575

Prisintervall
4,1698 kr - 1,1102 kr

Lagernivåer
6480 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in x 16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF/JIC 9/16" x 24 LDPE Röd

12033

Prisintervall
3,491 kr - 0,9321 kr

Lagernivåer
9163 I lager
Egenskaper
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16" x 24
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 5⁄16 in x 18 LDPE Röd

10498

Prisintervall
2,6505 kr - 0,7114 kr

Lagernivåer
14154 I lager
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5⁄16 in x 18
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 1 5/8 in x 12 LDPE Röd

11752

Prisintervall
6,4738 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
3578 I lager
Egenskaper
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Gängstorlek
    1 5/8 in x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg Metriska Gängor M52 x 1.5 LDPE Röd

12030

Prisintervall
15,0248 kr - 6,1904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Gängstorlek
    M52 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 3/8 in x 24 LDPE Röd

10692

Prisintervall
3,1516 kr - 0,8474 kr

Lagernivåer
2731 I lager
Egenskaper
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in x 24
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Gängad plugg UNF Gängor 1 in x 14 LDPE Röd

12785

Prisintervall
2,0309 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Gängstorlek
    1 in x 14
  • Gängstandard
    UNF Gängor