Meny Sök

Gängad plugg med packning 26.0 mm;M20 Gul PA6

Dessa gängade pluggar med packning är värmebeständiga och har en tätningsbricka i TPE som förhindrar att föroreningar kommer in. De har metriska gängor och kan installeras för hand eller skruvmejsel. Tål temperaturer så låga som -30 °C och så höga som 90 °C. Gula, av PA6.
Artikelnummer:

20597443

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 3,3549 kr
3000 - 14999 2,3963 kr
15000 + 2,1567 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 006,47 kr

300 x 3,3549 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 19.0 mm
SW2 16.0 mm
Typ 1
Färg Gul
Material PA6
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss