Meny Sök

Gängad plugg med packning 24.4 mm;M18 Röd LDPE

Dessa gängade pluggar med O-ring har en komprimerad flänsläpp och en O-ring som ger en vattentät tätning för att förhindra läckor i hydrauliska gängade beslag. De har en O-ring i nitrilgummi för att skydda metriska M18-gängor. Röda, av LDPE.
Artikelnummer:

20597702

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
350 - 3499 2,2548 kr
3500 - 17499 1,6105 kr
17500 + 1,4495 kr
Standardförpackning: 3500

Beställ i flerpack med 350

Totalpris:

789,18 kr

350 x 2,2548 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 24.4 mm
H 18.3 mm
SW1 24.0 mm
Gängstorlekar M18
Gängstandard Metriska Gängor
Typ Bubble
Färg Röd
Material LDPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss