Meny Sök

Gängad plugg med packning 32.7 mm;M26 Röd LDPE

Dessa gängade pluggar med O-ring har en komprimerad flänsläpp och en O-ring som ger en vattentät tätning för att förhindra läckor i hydrauliska gängade beslag. De har en O-ring i nitrilgummi för att skydda metriska M26-gängor. Röda, av LDPE.
Artikelnummer:

20597764

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 3,9938 kr
2000 - 9999 2,8527 kr
10000 + 2,5674 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

798,76 kr

200 x 3,9938 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 32.7 mm
H 18.7 mm
SW1 32.5 mm
Gängstorlekar M26
Gängstandard Metriska Gängor
Typ Bubble
Färg Röd
Material LDPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss