Meny Sök

1/4” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

Denna gängade plugg av naturfärgad nylon har en TPE-bricka. Den passar för BSP-gängor och kan placeras och tas bort för hand eller med elverktyg. Materialet klarar arbetstemperaturer från -30 till max +90 °C.
Artikelnummer:

8611000

1300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,313 kr
1000 - 1999 2,53 kr
2000 - 4999 2,1951 kr
5000 + 1,9385 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

531,30 kr

100 x 5,313 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 21.0 mm
H 18.0 mm
SW1 16.0 mm
SW2 12.0 mm
Gängstorlekar 1/4”
Gängstandard BSP-gängor
Gängstandard Gasrörsgängor
Typ Bubble
Färg Vit
Material PA;TPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss