Meny Sök

3/4” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

Denna gängade plugg av naturfärgad nylon har en TPE-bricka. Den passar för BSP-gängor och kan placeras och tas bort för hand eller med elverktyg. Materialet klarar arbetstemperaturer från -30 till max +90 °C.
Artikelnummer:

8614000

1484 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 6,9456 kr
500 - 999 3,3074 kr
1000 - 1999 2,8787 kr
2000 + 2,5483 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

347,28 kr

50 x 6,9456 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 18.0 mm
SW2 14.0 mm
Kompatibel gängstandard BSP-gängor
Kompatibel gängstandard Gasrörsgängor
Färg Vit
Material PA;TPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss