Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | Gängstandard | Typ | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5224 kr - 5,689 kr | 217368 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Röd
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,2955 kr - 1,8137 kr | 214884 I lager |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in x 14
|
Röd
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
4,5674 kr - 11,0871 kr | 302 I lager |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in x 12
|
Röd
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,8818 kr - 3,297 kr | 267600 I lager |
0.89 in
22.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
Röd
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,5512 kr - 3,7837 kr | 191 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
11⁄16 in x 14
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,2007 kr - 4,493 kr | 4887 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in x 24
|
Röd
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,1102 kr - 4,1698 kr | 5940 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
Röd
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
0,8129 kr - 3,0384 kr | 46860 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in x 20
|
Röd
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF Gängor
|
2
|
||
1,8671 kr - 5,592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Röd
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
4,7397 kr - 11,5051 kr | 1315 I lager |
2.902 in
73.7 mm
|
2"
|
Röd
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,3055 kr - 4,8809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4"
|
Röd
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
0,7324 kr - 2,7475 kr | 121000 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8"
|
Röd
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,5942 kr - 5,9799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,1978 kr - 4,493 kr | 14760 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8"
|
Röd
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
7,2963 kr - 12,6804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Röd
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,9389 kr - 7,1921 kr | 1573 I lager |
1.567 in
39.8 mm
|
1"
|
Röd
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
0,6563 kr - 2,4727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4"
|
Röd
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
0,6822 kr - 2,5374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4"
|
Röd
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
0,7138 kr - 2,6667 kr | 2953 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8"
|
Röd
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
1,2869 kr - 4,8163 kr | 163428 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1.5
|
Röd
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.