Meny Sök

Gängad skyddsplugg Metriska Gängor;M14 Röd LDPE

Dessa gängade pluggar med packning är värmebeständiga och har en tätningsbricka i TPE som förhindrar att föroreningar kommer in. De har metriska gängor och kan installeras för hand eller skruvmejsel. Tål temperaturer så låga som -30 °C och så höga som 90 °C.
Artikelnummer:

20598082

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,164 kr
5000 - 24999 0,8314 kr
25000 + 0,7483 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

582,00 kr

500 x 1,164 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla gängstorlekar (alla) M14
Material LDPE
Färg Röd
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss