Meny Sök

Gängad skyddsplugg BSP-gängor;1 Röd LDPE

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-5/16-12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Artikelnummer:

10107

12558 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 749 6,7472 kr
750 - 1499 3,1273 kr
1500 + 1,7849 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 012,08 kr

150 x 6,7472 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 40.2 mm
H 9.0 mm
L 5.7 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1
PD 11.0 mm
Material LDPE
Färg Röd
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss