Meny Sök

Gängad skyddsplugg UNF Gängor 7/8 LDPE Röd

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 7/8-14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Artikelnummer:

10120

4998 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 4,5347 kr
1250 - 2499 2,1052 kr
2500 + 1,2145 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 133,68 kr

250 x 4,5347 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 29.8 mm
H 9.2 mm
L 6.2 mm
Gängstorlek 7/8
Gängstandard UNF Gängor
PD 14.0 mm
Material LDPE
Färg Röd
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss