Meny Sök

Gängad skyddsplugg Metriska Gängor;M16 Röd LDPE

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M16 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Artikelnummer:

12606

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 2,0747 kr
3000 + 1,1936 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

622,41 kr

300 x 2,0747 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 23.6 mm
H 12.0 mm
L 8.0 mm
Gängstorlek M16
Gängstandard Metriska Gängor
PD 1.5 mm
Material LDPE
Färg Röd
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss