Meny Sök

Gängad skyddsplugg BSP-gängor;1-1/4 Röd LDPE

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-1/4-11 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Artikelnummer:

12614

2240 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 6,3005 kr
800 + 3,6395 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

504,04 kr

80 x 6,3005 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 49.5 mm
H 18.7 mm
L 12.9 mm
Gängstorlek 1-1/4
Gängstandard BSP-gängor
PD 11.0 mm
Material LDPE
Färg Röd
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss