Meny Sök

Gastryckfjädrar - Statisk kraft

I produktion

Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.

Serienummer: SR6482

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Maximal kraft Rörlängd Köp
623,9843 kr - 623,9843 kr Fråga angående leveranstidhär
645,5103 kr - 1 278,8091 kr Fråga angående leveranstidhär
666,901 kr - 1 321,1707 kr Fråga angående leveranstidhär
666,901 kr - 1 321,1707 kr Fråga angående leveranstidhär
688,5624 kr - 1 364,1009 kr Fråga angående leveranstidhär
685,8111 kr - 685,8111 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
796,0572 kr - 1 577,0462 kr Fråga angående leveranstidhär
796,0572 kr - 1 577,0462 kr Fråga angående leveranstidhär
724,8651 kr - 724,8651 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
311,6537 kr - 311,6537 kr Fråga angående leveranstidhär
317,4752 kr - 628,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
450,9637 kr - 893,2899 kr Fråga angående leveranstidhär
462,4713 kr - 916,3187 kr Fråga angående leveranstidhär
492,3911 kr - 975,4544 kr Fråga angående leveranstidhär
492,3911 kr - 975,4544 kr Fråga angående leveranstidhär
521,6341 kr - 1 033,4528 kr Fråga angående leveranstidhär
475,0085 kr - 475,0085 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
537,8801 kr - 537,8801 kr Fråga angående leveranstidhär
537,8801 kr - 1 065,5794 kr Fråga angående leveranstidhär
559,4062 kr - 1 108,2254 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 5
Gasfjäder 150.0 mm 1000.0 N

551933

Prisintervall
623,9843 kr - 623,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Gasfjäder 200.0 mm 600.0 N

551937

Prisintervall
1 278,8091 kr - 645,5103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 250.0 mm 500.0 N

551941

Prisintervall
1 321,1707 kr - 666,901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 250.0 mm 1000.0 N

551945

Prisintervall
1 321,1707 kr - 666,901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 300.0 mm 850.0 N

551949

Prisintervall
1 364,1009 kr - 688,5624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Gasfjäder 100.0 mm 750.0 N

551953

Prisintervall
685,8111 kr - 685,8111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    155.0 mm
  • Maximal kraft
    750.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 750.0 N

551957

Prisintervall
1 577,0462 kr - 796,0572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    3926909790
Gasfjäder 200.0 mm 2000.0 N

551961

Prisintervall
1 577,0462 kr - 796,0572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    3926909790
Gasfjäder 250.0 mm 1250.0 N

551965

Prisintervall
724,8651 kr - 724,8651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    555.0 mm
  • Maximal kraft
    1250.0 N
Gasfjäder 60.0 mm 250.0 N

551873

Prisintervall
311,6537 kr - 311,6537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 100.0 mm 400.0 N

551877

Prisintervall
628,8852 kr - 317,4752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 150.0 mm 250.0 N

551881

Prisintervall
893,2899 kr - 450,9637 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 200.0 mm 400.0 N

551885

Prisintervall
916,3187 kr - 462,4713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 100.0 mm 250.0 N

551889

Prisintervall
975,4544 kr - 492,3911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 100.0 mm 650.0 N

551893

Prisintervall
975,4544 kr - 492,3911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Gasfjäder 150.0 mm 350.0 N

551897

Prisintervall
1 033,4528 kr - 521,6341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 150.0 mm 550.0 N

551901

Prisintervall
475,0085 kr - 475,0085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    550.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 150.0 N

551905

Prisintervall
537,8801 kr - 537,8801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Gasfjäder 200.0 mm 450.0 N

551909

Prisintervall
1 065,5794 kr - 537,8801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 250.0 mm 300.0 N

551914

Prisintervall
1 108,2254 kr - 559,4062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890