Meny Sök

Gastryckfjädrar - Statisk kraft

I produktion

Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.

Serienummer: SR6482

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Maximal kraft Rörlängd Köp
559,4062 kr - 1 108,2254 kr Fråga angående leveranstidhär
568,3415 kr - 568,3415 kr Fråga angående leveranstidhär
602,4583 kr - 1 193,5172 kr Fråga angående leveranstidhär
623,9843 kr - 623,9843 kr Fråga angående leveranstidhär
645,5103 kr - 1 278,8091 kr Fråga angående leveranstidhär
645,5103 kr - 1 278,8091 kr Fråga angående leveranstidhär
666,901 kr - 1 321,1707 kr Fråga angående leveranstidhär
688,5624 kr - 688,5624 kr Fråga angående leveranstidhär
688,5624 kr - 1 364,1009 kr Fråga angående leveranstidhär
685,8111 kr - 685,8111 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
796,0572 kr - 1 577,0462 kr Fråga angående leveranstidhär
796,0572 kr - 1 577,0462 kr Fråga angående leveranstidhär
796,0572 kr - 1 577,0462 kr Fråga angående leveranstidhär
317,4752 kr - 628,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
450,9637 kr - 450,9637 kr Fråga angående leveranstidhär
462,4713 kr - 462,4713 kr Fråga angående leveranstidhär
492,3911 kr - 975,4544 kr Fråga angående leveranstidhär
492,3911 kr - 975,4544 kr Fråga angående leveranstidhär
521,6341 kr - 1 033,4528 kr Fråga angående leveranstidhär
521,6341 kr - 521,6341 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 5
Gasfjäder 250.0 mm 500.0 N

551918

Prisintervall
1 108,2254 kr - 559,4062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 100.0 mm 200.0 N

551922

Prisintervall
568,3415 kr - 568,3415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 100.0 mm 1000.0 N

551926

Prisintervall
1 193,5172 kr - 602,4583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 150.0 mm 500.0 N

551930

Prisintervall
623,9843 kr - 623,9843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Gasfjäder 200.0 mm 200.0 N

551934

Prisintervall
1 278,8091 kr - 645,5103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 200.0 mm 9000.0 N

551938

Prisintervall
1 278,8091 kr - 645,5103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Gasfjäder 250.0 mm 650.0 N

551942

Prisintervall
1 321,1707 kr - 666,901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 300.0 mm 350.0 N

551946

Prisintervall
688,5624 kr - 688,5624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 300.0 mm 1000.0 N

551950

Prisintervall
1 364,1009 kr - 688,5624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 100.0 mm 1000.0 N

551954

Prisintervall
685,8111 kr - 685,8111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    155.0 mm
  • Maximal kraft
    1000.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 1000.0 N

551958

Prisintervall
1 577,0462 kr - 796,0572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    3926909790
Gasfjäder 250.0 mm 500.0 N

551962

Prisintervall
1 577,0462 kr - 796,0572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    3926909790
Gasfjäder 250.0 mm 1750.0 N

551966

Prisintervall
1 577,0462 kr - 796,0572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    3926909790
Gasfjäder 100.0 mm 200.0 N

551875

Prisintervall
628,8852 kr - 317,4752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 150.0 mm 100.0 N

551879

Prisintervall
450,9637 kr - 450,9637 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 200.0 mm 200.0 N

551883

Prisintervall
462,4713 kr - 462,4713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Gasfjäder 100.0 mm 150.0 N

551887

Prisintervall
975,4544 kr - 492,3911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 100.0 mm 450.0 N

551891

Prisintervall
975,4544 kr - 492,3911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Gasfjäder 150.0 mm 250.0 N

551895

Prisintervall
1 033,4528 kr - 521,6341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Gasfjäder 150.0 mm 450.0 N

551899

Prisintervall
521,6341 kr - 521,6341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
  • Stavmaterial
    Stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090