Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr 1 I lager
2.3 mm
5.8 mm
15,7562 kr - 15,7562 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
8.3 mm
68,4132 kr - 68,4132 kr 660 I lager
2.0 mm
47,7033 kr - 47,7033 kr 60 I lager
1.5 mm
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr 2 I lager
1.7 mm
3.3 mm
674,5955 kr - 674,5955 kr 12 I lager
6.6 mm
9.8 mm
63,5251 kr - 63,5251 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
33,416 kr - 33,416 kr 8640 I lager
0.8 mm
10 694,2044 kr - 10 694,2044 kr 2 I lager
1.1 mm
3.6 mm
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
1 268,5292 kr - 1 268,5292 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
4 350,4865 kr - 5 267,5705 kr 59 I lager
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr 17 I lager
3.3 mm
4.6 mm
10 287,7509 kr - 10 287,7509 kr 13 I lager
1.7 mm
3.6 mm
34,7795 kr - 34,7795 kr Fråga angående leveranstidhär
2.7 mm
1 541,8547 kr - 1 541,8547 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
3 257,5003 kr - 3 257,5003 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
1 536,992 kr - 2 045,7364 kr 2 I lager
2 092,2545 kr - 2 533,1517 kr 1 I lager
5 445,7165 kr - 5 445,7165 kr 1 I lager
7.4 mm
  • av 5
Genomföringslist 1.7 mm 2.3 mm 5.8 mm Rostfritt stål Svart

MCCG-4N

Prisintervall
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    5.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 3.3 mm 4.9 mm 5.9 mm PA Naturfärgad

MGS-4-01

Prisintervall
15,7562 kr - 15,7562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Kanalhöjd
    4.1 mm
  • Inre bredd
    5.0 mm
Genomföringslist 4.2 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Naturfärgad

SNGSE-4

Prisintervall
68,4132 kr - 68,4132 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Totallängd
    30.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 30.0 m 1.5 mm 0.8 mm

NGSE-2.5

Prisintervall
47,7033 kr - 47,7033 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Flexibla
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Längd
    4.4 mm
  • Totallängd
    30.0 m
Genomföringslist 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm Rostfritt stål Svart

MCGF-3N

Prisintervall
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 6.6 mm 6.6 mm 6.1 mm Polyeten Naturfärgad

49092

Prisintervall
674,5955 kr - 674,5955 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Kanalhöjd
    4.3 mm
  • Inre bredd
    6.6 mm
Genomföringslist 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Naturfärgad

SNGSE-3

Prisintervall
63,5251 kr - 63,5251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Totallängd
    30.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 0.5 mm 0.8 mm 3.2 mm PA Naturfärgad

NGSE-1

Prisintervall
33,416 kr - 33,416 kr

Lagernivåer
8640 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Flexibla
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Längd
    4.4 mm
  • Totallängd
    30.0 m
Genomföringslist 0.7 mm 1.1 mm 5.1 mm Rostfritt stål Svart

MCG-1N

Prisintervall
10 694,2044 kr - 10 694,2044 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

SPGSG-3

Prisintervall
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2

Prisintervall
1 268,5292 kr - 1 268,5292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Genomföringslist 15.9 mm PA Grå

DSC-3-48

Prisintervall
5 267,5705 kr - 4 350,4865 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Solid
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polyamid 66.6
Genomföringslist 2.9 mm 3.3 mm 5.1 mm Rostfritt stål Svart

MCG-6N

Prisintervall
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 1.4 mm 1.7 mm 5.1 mm Rostfritt stål Svart

MCG-3N

Prisintervall
10 287,7509 kr - 10 287,7509 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 2.7 mm 2.7 mm 4.8 mm LDPE Naturfärgad

PGSE-3

Prisintervall
34,7795 kr - 34,7795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Flexibla
  • Totallängd
    30.0 m
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

SPGSG-3B

Prisintervall
1 541,8547 kr - 1 541,8547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30 m
Självhäftande genomföringslist 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm PA

SNGSG-3

Prisintervall
3 257,5003 kr - 3 257,5003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Genomföringslist 9.5 mm PS Vit

CH200X250-48

Prisintervall
2 045,7364 kr - 1 536,992 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Solid
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Genomföringslist 11.1 mm PS Vit

CH15X50-48

Prisintervall
2 533,1517 kr - 2 092,2545 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Solid
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Genomföringslist 2.3 mm 12.7 mm TPE Svart

RG-2

Prisintervall
5 445,7165 kr - 5 445,7165 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Ej sågtandad
  • Typ
    Flexibla
  • Kanalhöjd
    9.5 mm
  • Inre bredd
    15.0 mm